제품 게시
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set
    사양
    • · projection 266 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조38037820
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Basin mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1241
    • 너비(mm)124
    • 깊이(mm)341
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures