제품 게시
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
사양
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

기술 사양
  • 특징 참조38412USA
  • 제품군AXOR Uno
  • 제품분류Bath fillers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)928
  • 너비(mm)124
  • 깊이(mm)305
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)6.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures