제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/07bbbcee-fdf1-4f83-9a66-02a35ceee105
홈
카테고리
위생
수도꼭지
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
기술 사양
기술 사양
특징 참조
39440USA
제품군
AXOR Citterio
제품분류
Bath mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39440251
기술 설명
https://www.axor-design.com/articledetail--39440001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Lbs)
7.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC010862
ETIM 이름
Bath mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드