제품 게시
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
    AXOR

    AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome

    AXOR Citterio Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    사양
    • Surfaces: - 39455000 Chrome - 39455020 Polished Chrome - 39455130 Polished Bronze - 39455140 Brushed Bronze - 39455250 Brushed Gold Optic - 39455260 Brushed Chrome - 39455300 Polished Red Gold - 39455310 Brushed Red Gold - 39455330 Polished Black Chrome - 39455340 Brushed Black Chrome - 39455420 Platinum - 39455800 Stainless Steel Optic - 39455820 Brushed Nickel - 39455830 Polished Nickel - 39455930 Polished Brass - 39455950 Brushed Brass - 39455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조39455000
    • 제품군AXOR Citterio
    • 제품분류Bath mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)192
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)65
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아