제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/333195dc-6315-4335-90f5-1ed97506bdad
홈
카테고리
위생
세면기
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 42001007 Chrome - 42001677 Matt Black - 42001347 Brushed Black Chrome - 42001997 Polished Gold Optic Specification:
기술 사양
기술 사양
특징 참조
42001CHN
제품군
AXOR Universal Basins & Bathtub
제품분류
Washbasin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-08-21
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--42001007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드