제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/db1e2039-5752-43e2-8d72-8ca073f401af
홈
카테고리
배관
배수
AXOR Drain Finish set shower drain 900
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR Drain Finish set shower drain 900
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
기술 사양
기술 사양
특징 참조
42522USA
제품군
Finish set shower drains
제품분류
AXOR Drain
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-01-21
에디션 넘버
1
높이(mm)
54
너비(mm)
72
깊이(mm)
900
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--42522001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
IFC 분류
파이프 부속
ETIM 코드
EC011720
ETIM 이름
Shower drain
UNSPSC 이름
Plumbing adapters
UNSPSC 코드
40141719
Uniclass 2015 코드
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 설명
Drainage traps and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 17 29
OmniClass 제목
Shower Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
다운로드
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
다운로드
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
다운로드
AXOR
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
다운로드