제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/395f2987-9ff0-4622-b350-b9658fecd193
홈
카테고리
위생
욕실 소품
AXOR Universal Rectangular Towel hook
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 42611007 Chrome - 42611347 Brushed Black Chrome - 42611677 Matt Black - 42611997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
42611CHN
제품군
AXOR Universal Rectangular
제품분류
Hooks
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
높이(mm)
25
너비(mm)
25
깊이(mm)
50
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--42611007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
296
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
01 52 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Facilities
OmniClass 번호
23-31 25 27
OmniClass 제목
Robe Hooks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드