제품 게시
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
사양
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
기술 사양
  • 특징 참조42613CHN
  • 제품군AXOR Universal Rectangular
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)78
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아