제품 게시
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
사양
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
기술 사양
  • 특징 참조42623CHN
  • 제품군AXOR Universal Rectangular
  • 제품분류Towel ring
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)216
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC010551
  • ETIM 이름Towel holder
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

아시아