제품 게시
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    사양
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42626XXX
    • 제품군AXOR Universal Rectangular
    • 제품분류Towel holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)57
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아