제품 게시
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    사양
    • Surfaces: - 42644007 Chrome - 42644347 Brushed Black Chrome - 42644677 Matt Black - 42644997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: metal • length: 300 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 340 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    기술 사양
    • 특징 참조42644CHN
    • 제품군AXOR Universal Rectangular
    • 제품분류Shelfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)28
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아