제품 게시
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    사양
    • Surfaces: - 42649000 Chrome - 42649140 Brushed Bronze - 42649250 Brushed Gold Optic - 42649300 Polished Red Gold - 42649310 Brushed Red Gold - 42649330 Polished Black Chrome - 42649340 Brushed Black Chrome - 42649670 Matt Black - 42649800 Stainless Steel Optic - 42649820 Brushed Nickel - 42649950 Brushed Brass - 42649990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • enlargement: 1.7-times • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42649XXX
    • 제품군AXOR Universal Rectangular
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아