제품 게시
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
사양
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
기술 사양
  • 특징 참조42655CHN
  • 제품군AXOR Universal Rectangular
  • 제품분류Toilet brush holders
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)428
  • 너비(mm)82
  • 깊이(mm)91
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC010555
  • ETIM 이름Lavatory brush set
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

아시아
중국