제품 게시
AXOR Universal Softsquare Towel hook
AXOR Universal Softsquare Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Towel hook

    AXOR Universal Softsquare Towel hook
    사양
    • Surfaces: - 42801677 Matt Black - 42801007 Chrome - 42801347 Brushed Black Chrome - 42801997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42801CHN
    • 제품군AXOR Universal Softsquare
    • 제품분류Hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)142
    • 너비(mm)25
    • 깊이(mm)61
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)260
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국