제품 게시
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
사양
  • Surfaces: - 42811000 Chrome - 42811670 Matt Black - 42811700 Matt White - 42811950 Brushed Brass - 42811990 Polished Gold Optic - 42811250 Brushed Gold Optic - 42811140 Brushed Bronze - 42811300 Polished Red Gold - 42811310 Brushed Red Gold - 42811820 Brushed Nickel - 42811800 Stainless Steel Optic - 42811330 Polished Black Chrome - 42811340 Brushed Black Chrome - 42811020 Polished Chrome - 42811260 Brushed Chrome - 42811830 Polished Nickel - 42811130 Polished Bronze - 42811930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
기술 사양
  • 특징 참조42811XXX
  • 제품군AXOR Universal Circular
  • 제품분류Hooks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)25
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)100
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아