제품 게시
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
    AXOR

    42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double

    AXOR Universal Circular Towel hook double
    사양
    • Surfaces: - 42812000 Chrome - 42812670 Matt Black - 42812700 Matt White - 42812950 Brushed Brass - 42812990 Polished Gold Optic - 42812250 Brushed Gold Optic - 42812140 Brushed Bronze - 42812300 Polished Red Gold - 42812310 Brushed Red Gold - 42812820 Brushed Nickel - 42812800 Stainless Steel Optic - 42812330 Polished Black Chrome - 42812340 Brushed Black Chrome - 42812020 Polished Chrome - 42812260 Brushed Chrome - 42812830 Polished Nickel - 42812130 Polished Bronze - 42812930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42812XXX
    • 제품군AXOR Universal Circular
    • 제품분류Hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)82
    • 깊이(mm)83
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks

    지역 가용성

    유럽 아시아