제품 게시
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    사양
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42836CHN
    • 제품군AXOR Universal Softsquare
    • 제품분류Roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)118
    • 너비(mm)135
    • 깊이(mm)94
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)500
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    아시아