제품 게시
AXOR Universal Circular Shelf 400
AXOR Universal Circular Shelf 400
    AXOR

    AXOR Universal Circular Shelf 400

    AXOR Universal Circular Towel rack with towel holder
    사양
    • Surfaces: - 42843007 Chrome - 42843677 Matt Black - 42843707 Matt White - 42843347 Brushed Black Chrome - 42843997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 655 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42844CHN
    • 제품군AXOR Universal Circular
    • 제품분류Shelfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)104
    • 너비(mm)655
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국