제품 게시
AXOR Universal Circular Wall mirror
AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    AXOR Universal Circular Wall mirror

    AXOR Universal Circular Wall mirror
    사양
    • Surfaces: - 42848007 Chrome - 42848677 Matt Black - 42848707 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조42848CHN
    • 제품군AXOR Universal Circular
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    아시아
    중국