제품 게시
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

AXOR Universal Softsquare Adapter set
사양
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
기술 사양
  • 특징 참조42870CHN
  • 제품군AXOR Universal Softsquare
  • 제품분류Adapter sets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)53
  • 너비(mm)144
  • 깊이(mm)108
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)183
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

지역 가용성

아시아