제품 게시
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set
    사양
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조45002820
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Basin mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)221
    • 너비(mm)46
    • 깊이(mm)161
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.975
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures