제품 게시
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
    AXOR

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set
    사양
    • · consists of: Bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조45210820
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Bidet mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)192
    • 너비(mm)46
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.79
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 설명Bidet taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures