제품 게시
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle
    사양
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조45405820
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Bath mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)66
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.341
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures