제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/3272b7e8-216e-46e5-b845-2eb1931a6c8f
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
기술 사양
기술 사양
특징 참조
45443181
제품군
AXOR
제품분류
Concealed Basic set bath/shower mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-29
에디션 넘버
1
높이(mm)
66
너비(mm)
220
깊이(mm)
91
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--45443181
기술 설명
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--45443181.html
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EG017640
ETIM 이름
Sanitary showers
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
01 52 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Facilities
OmniClass 번호
23-27 31 29 11
OmniClass 제목
Manual Mixing Valves
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
다운로드
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
5
)
다운로드
AXOR
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
다운로드
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
다운로드