제품 게시
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    사양
    • Surfaces: - 45605000 Chrome - 45605020 Polished Chrome - 45605130 Polished Bronze - 45605140 Brushed Bronze - 45605250 Brushed Gold Optic - 45605260 Brushed Chrome - 45605300 Polished Red Gold - 45605310 Brushed Red Gold - 45605330 Polished Black Chrome - 45605340 Brushed Black Chrome - 45605800 Stainless Steel Optic - 45605820 Brushed Nickel - 45605830 Polished Nickel - 45605930 Polished Brass - 45605950 Brushed Brass - 45605990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조45605000
    • 제품군AXOR Uno
    • 제품분류Shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)66
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아