제품 게시
45723USA AXOR One Porter unit
45723USA AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723USA AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    사양
    • Surfaces:

      - 45723701 Matt White

      - 45723001 Chrome

      - 45723671 Matt Black

      - 45723341 Brushed Black Chrome

      - 45723251 Brushed Gold Optic

      - 45723821 Brushed Nickel

      Specification:

      • for hoses with cylindrical nuts
      • integrated support function
      • metal
      • non-return valve
      • connection type: NPT ½

    기술 사양
    • 특징 참조45723USA
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.36
    • 너비(inches)3.75
    • 깊이(inches)1.65
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.64
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures