제품 게시
45723XXX AXOR One Porter unit
45723XXX AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723XXX AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    사양
    • Surfaces: - 45723700 Matt White - 45723000 Chrome - 45723670 Matt Black - 45723340 Brushed Black Chrome - 45723020 Polished Chrome - 45723130 Polished Bronze - 45723140 Brushed Bronze - 45723250 Brushed Gold Optic - 45723260 Brushed Chrome - 45723300 Polished Red Gold - 45723310 Brushed Red Gold - 45723330 Polished Black Chrome - 45723800 Stainless Steel Optic - 45723820 Brushed Nickel - 45723830 Polished Nickel - 45723930 Polished Brass - 45723950 Brushed Brass - 45723990 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조45723XXX
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)42
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.65
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures