제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/08a77340-4940-4664-beae-5fd5727b8977
홈
카테고리
위생
수도꼭지
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 46050007 Chrome - 46050137 Polished Bronze - 46050307 Polished Red Gold - 46050337 Polished Black Chrome - 46050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
기술 사양
기술 사양
특징 참조
46050007
제품군
AXOR Edge
제품분류
Basin mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-29
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--46050007
기술 설명
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46050007.html
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
4.7
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드