당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm 46060000

문서 번호: 46060000
제조 업체: AXOR
제품군: AXOR Edge
제품 그룹: Basin mixers
게시 날짜: 2019-04-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· projection 190 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


주요 자료: Chrome
보조 자료: Chrome
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 3.34

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명: Washbasin taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

이름
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer for concealed installation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material chrome

BIMobject®