제품 게시
AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr
AXOR

AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
사양
  • Surfaces: - 46140001 Chrome - 46140131 Polished Bronze - 46140301 Polished Red Gold - 46140331 Polished Black Chrome - 46140991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
기술 사양
  • 특징 참조46140001
  • 제품군AXOR Edge
  • 제품분류Shower thermostat
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3
  • 너비(mm)17.13
  • 깊이(mm)5.38
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)10.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011329
  • ETIM 이름Shower mixing tap
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures