제품 게시
AXOR Edge bath spout chrome
AXOR Edge bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout chrome

    AXOR Edge Bath spout
    사양
    • Surfaces: - 46410020 Polished Chrome - 46410830 Polished Nickel - 46410930 Polished Brass - 46410000 Chrome - 46410130 Polished Bronze - 46410300 Polished Red Gold - 46410330 Polished Black Chrome - 46410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    기술 사양
    • 특징 참조46410000
    • 제품군AXOR Edge
    • 제품분류Bath fillers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)84
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)210
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아