제품 게시
AXOR Edge bath m. floor st USA chr
AXOR

AXOR Edge bath m. floor st USA chr

AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
사양
  • Surfaces: - 46440331 Polished Black Chrome - 46440001 Chrome - 46440301 Polished Red Gold - 46440991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
기술 사양
  • 특징 참조46440001
  • 제품군AXOR Edge
  • 제품분류Bath mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)155
  • 깊이(mm)335
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010862
  • ETIM 이름Bath mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures