제품 게시
AXOR Edge Porter unit chrome
AXOR Edge Porter unit chrome
    AXOR

    AXOR Edge Porter unit chrome

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose
    사양
    • Surfaces: - 46520020 Polished Chrome - 46520830 Polished Nickel - 46520930 Polished Brass - 46520000 Chrome - 46520130 Polished Bronze - 46520300 Polished Red Gold - 46520330 Polished Black Chrome - 46520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    기술 사양
    • 특징 참조46520000
    • 제품군AXOR Edge
    • 제품분류Wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)715
    • 너비(mm)159
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아