제품 게시
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation - diamond cut
    사양
    • Surfaces: - 46651020 Polished Chrome - 46651830 Polished Nickel - 46651930 Polished Brass - 46651000 Chrome - 46651130 Polished Bronze - 46651300 Polished Red Gold - 46651330 Polished Black Chrome - 46651990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조46651000
    • 제품군AXOR Edge
    • 제품분류Shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)172
    • 너비(mm)172
    • 깊이(mm)55
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아