제품 게시
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr

    AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions - diamond cut
    사양
    • Surfaces: - 46701007 Chrome - 46701137 Polished Bronze - 46701307 Polished Red Gold - 46701337 Polished Black Chrome - 46701997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    기술 사양
    • 특징 참조46701007
    • 제품군AXOR Edge
    • 제품분류Shower thermostat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국