제품 게시
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
    AXOR

    AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome

    AXOR Edge Thermostat HighFlow for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 46740000 Chrome - 46740130 Polished Bronze - 46740300 Polished Red Gold - 46740330 Polished Black Chrome - 46740990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조46740000
    • 제품군AXOR Edge
    • 제품분류Shower thermostat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)172
    • 너비(mm)172
    • 깊이(mm)57
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아