제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/3c0f454c-0e17-4e51-8cee-557d16d7d514
홈
카테고리
위생
수도꼭지
AXOR MyEdition Bath spout
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR MyEdition Bath spout
AXOR MyEdition Bath spout
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 47410007 Chrome/Mirror Glass - 47410357 Satin Black/Black Glass - 47410367 Satin Black / Brushed Bronze - 47410607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: bath spout, plate • projection: 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
기술 사양
기술 사양
특징 참조
47410CHN
제품군
AXOR MyEdition
제품분류
Basin mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-11-24
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--47410007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC010862
ETIM 이름
Bath mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 설명
Taps and water supply outlet fittings
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드