제품 게시
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    사양
    • Surfaces: - 48440003 Chrome - 48440673 Matt Black - 48440703 Matt White Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조48440AUS
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Bath mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1059
    • 너비(mm)124
    • 깊이(mm)282
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)11.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아