제품 게시
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    AXOR One Hand shower 75 1jet
    사양
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    기술 사양
    • 특징 참조48651CHN
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Hand showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)75
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.35
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국