제품 게시
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    사양
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조48652USA
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Hand showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)9.76
    • 너비(mm)5.12
    • 깊이(mm)2.13
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다