제품 게시
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

사양
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      기술 사양
      • 특징 참조48656XXX
      • 제품군Affusion pipe
      • 제품분류AXOR One
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2025-07-10
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)44
      • 너비(mm)24
      • 깊이(mm)160
      관련성
      • 설계국가독일
      • 제조국가독일
      • 순 중량(Kg)0.16
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
      • IFC 분류위생 터미널
      • ETIM 코드EC010161
      • ETIM 이름Hand shower
      • UNSPSC 이름Showers
      • UNSPSC 코드30181503
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 설명Shower heads
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
      • OmniClass 번호23-31 17 00
      • OmniClass 제목Showers
      • CSI 단일 형식 II 코드D2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures