제품 게시
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    사양
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    기술 사양
    • 특징 참조48780USA
    • 제품군Porter unit
    • 제품분류AXOR One
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)67
    • 너비(inches)67
    • 깊이(inches)84
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)2.03
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다