제품 게시
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    사양
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      기술 사양
      • 특징 참조48780XXX
      • 제품군Porter unit
      • 제품분류AXOR One
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2025-07-11
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)67
      • 너비(mm)67
      • 깊이(mm)84
      관련성
      • 설계국가독일
      • 제조국가독일
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
      • IFC 분류위생 터미널
      • ETIM 코드EC010905
      • ETIM 이름Shower connecting piece
      • UNSPSC 이름Showers
      • UNSPSC 코드30181503
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 설명Shower heads
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
      • OmniClass 번호23-31 17 00
      • OmniClass 제목Showers
      • CSI 단일 형식 II 코드D2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures