제품 게시
48781USA AXOR One Wall outlet stop with shut-off valve
48781USA AXOR One Wall outlet stop with shut-off valve
    AXOR

    48781USA AXOR One Wall outlet stop with shut-off valve

    AXOR One Wall outlet stop with shut-off valve
    사양
    • Surfaces:

      - 48781001 Chrome

      - 48781141 Brushed Bronze

      - 48781251 Brushed Gold Optic

      - 48781331 Polished Black Chrome

      - 48781341 Brushed Black Chrome

      - 48781671 Matt Black

      - 48781821 Brushed Nickel

      - 48781831 Polished Nickel

      - 48781951 Brushed Brass

      - 48781991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection type: DN15

      • hose connection DN15

      • with non-return valve

    기술 사양
    • 특징 참조48781USA
    • 제품군AXOR One
    • 제품분류Wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)87
    • 너비(inches)59
    • 깊이(inches)61
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.48
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다