제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/349048fa-3e16-4fbe-9c5d-c48c27340682
홈
카테고리
위생
수도꼭지
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 49060007 Chrome - 49060147 Brushed Bronze - 49060257 Brushed Gold Optic - 49060307 Polished Red Gold - 49060317 Brushed Red Gold - 49060337 Polished Black Chrome - 49060347 Brushed Black Chrome - 49060677 Matt Black - 49060807 Stainless Steel Optic - 49060827 Brushed Nickel - 49060957 Brushed Brass - 49060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
기술 사양
기술 사양
특징 참조
49060CHN
제품군
Basin mixer
제품분류
AXOR Citterio C
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-05-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
145
너비(mm)
316
깊이(mm)
179
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--49060007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.4
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC010862
ETIM 이름
Bath mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 설명
Taps and water supply outlet fittings
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드