제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/1a9fe297-b16e-4dec-b8d8-7f01f570b393
홈
카테고리
위생
샤워실
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
기술 사양
기술 사양
특징 참조
49711CHN
제품군
Thermostatic module
제품분류
AXOR Citterio C
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-05-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
380
너비(mm)
120
깊이(mm)
80
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--49711007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.34
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011329
ETIM 이름
Shower mixing tap
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드