제품 게시
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    사양
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    기술 사양
    • 특징 참조51306XXX
    • 제품군AXOR
    • 제품분류Siphons/Angle valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)75
    • 깊이(mm)85
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.05
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Traps and strainers
    • UNSPSC 코드401425
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-27 37 00
    • OmniClass 제목Liquid Traps
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아