제품 게시
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    사양
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    기술 사양
    • 특징 참조51307000
    • 제품군AXOR
    • 제품분류Siphons/Angle valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)200
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Traps and strainers
    • UNSPSC 코드401425
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-27 37 00
    • OmniClass 제목Liquid Traps
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아