당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

AXOR Angle pipe 90° 51313000

문서 번호: 51313000
제조 업체: AXOR
제품군: AXOR
제품 그룹: Supplies
게시 날짜: 2018-01-15
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
AXOR Angle pipe 90°

· without edge
· material: brass
· connection dimension G 1¼


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 0.4

BIMobject 카테고리: 배관 - 파이프
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Plumbing fixtures
UNSPSC 코드: 3018
Uniclass 1.4 코드: L7116
Uniclass 1.4 설명: Pipes and pipework for water supply/distribution
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명: Sanitary accessories
NBS Reference 코드: 35-65-70-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
OmniClass 번호: 23-19 31 17 11
OmniClass 제목: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Plumbing - Pipes

이름
Angle 90 deg
Colour chrome
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Features - without edge - material: brass - connection dimension G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Material brass
Model Number 51313000
Model Reference 51313000
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®