제품 게시
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    AXOR Curved pipe 300 mm
    사양
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    기술 사양
    • 특징 참조51316000
    • 제품군AXOR
    • 제품분류Supplies
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)150
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아